Danfoss SONDEX®

Теплообменники

Back to products

Спиральные теплообменники
SONDEX® 

Спиральные теплообменники SONDEX® отлично подходят для использования со средами, в которых содержится шлам и имеется вероятность образования отложений и накипи. Они могут работать со сточными водами, а также с теплоносителями с высокой вязкостью и жидкостями, содержащими волокна и твердые вещества. Это идеальное решение для областей применения, в которых используются сложные в работе жидкости. Конструкция теплообменников обеспечивает противоток теплоносителя, что позволяет достичь очень незначительного перепада температур между потоками теплоносителей.

Использование спиральной поверхности теплообмена из металлических листов вместо трубных пучков позволяет достичь очень высокой теплопроизводительности, при этом между каналами остается достаточный зазор для свободного протекания теплоносителя.

Спиральная поверхность теплообмена сама по себе также способствует установлению турбулентного потока, а использование одноканальной конструкции минимизирует образование отложений с помощью механизма «самоочистки». Образовавшиеся отложения приводят к локальному увеличению скорости потока, из-за чего возникает явление «самоочистки», и этого в большинстве случаев оказывается достаточно для удаления загрязнения. В результате спиральные теплообменники SONDEX® могут намного дольше работать непрерывно без необходимости обслуживания или очистки.

Однако использование некоторых теплоносителей сопряжено с такими сложностями, что теплообменник приходится обслуживать и очищать намного чаще. С учетом этого обстоятельства мы сконструировали откидные крышки с уплотнением С-образными зажимами (в виде распашной дверцы), которые очень легко открываются и закрываются без использования специальных инструментов. Эти дверцы обеспечивают доступ для осмотра и очистки всей поверхности теплообмена.

 

Характеристики и преимущества

  • Одноканальная конструкция обеспечивает высокую скорость сдвига, что способствует самоочистке и предотвращает засорение аппарата. Спиральные теплообменники — это отличное решение для работы со сложными теплоносителями с высокой вязкостью.
  • Размер канала выбирается в соответствии с расходом и свойствами теплоносителя. Использование спиралей различного диаметра и ширины позволяет создавать множество различных комбинаций, поэтому мы всегда можем предложить оптимальное решение для любой задачи.
  • Мы изготавливаем все спиральные теплообменники точно в соответствии с требованиями, предъявляемыми к различным областям их применения. Пластины эти теплообменников бывают разной ширины и изготавливаются из самых разных материалов, поэтому предлагаемые решения отлично подходят для эксплуатации в системах с очень сложными температурными режимами.
  • Более продолжительный период непрерывной работы благодаря меньшей потребности в техническом обслуживании и очистке. Если из-за использования особенно сложных в работе теплоносителей возникает необходимость в очистке аппарата, благодаря откидным крышкам обеспечивается легкий доступ ко всей поверхности теплопередачи.
  • Более продолжительный период непрерывной работы благодаря меньшей потребности в техническом обслуживании и очистке. Если из-за использования особенно сложных в работе теплоносителей возникает необходимость в очистке аппарата, благодаря откидным крышкам обеспечивается легкий доступ ко всей поверхности теплопередачи.

Technical specifications

  • Присоединения типоразмеров с DN 32 по DN 300
  • (Конструкция рам соответствует требованиям расчета методом конечных элементов (FEA), директивы ЕС 2014/68/EU (EN 13445) «Оборудование, работающее под давлением» (PED) и стандартов на изготовление теплообменников ASME, глава VIII, разд. 1.)
  • Материал кожуха: углеродистая или нержавеющая сталь
  • Материал спирали: углеродистая или нержавеющая сталь
  • Рабочее давление: до 16 бар (145 psi)*
  • Диапазон рабочих температур: от –20 до +200 °C (392 °F)

* Модели для работы при более высоком давлении доступны по запросу.

 

Приложения

  • Молочная и пищевая промышленность, производство напитков
  • Производство биогаза
  • Обработка сточных вод
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Тяжелая промышленность
  • Нефтехимическая промышленность
  • Химическая промышленность

Спиральные теплообменники SONDEX®

Elements with DocumentTypeAlias sharredRibbons2 has no @helper

Elements with DocumentTypeAlias productsList211111111111 has no @helper

Elements with DocumentTypeAlias sharredRibbons2 has no @helper