Danfoss SONDEX®

换热器

Back to products

钎焊板式换热器 (XB/SL)

丹佛斯和 SONDEX® 钎焊换热器 (XB/SL) 合并成一个综合产品组合,全面覆盖所有应用。耐用、永久密封的换热器采用先进的技术和卓越的安全措施,旨在为您提供最佳传热性能,并最大限度地降低运营成本。/p>

我们的钎焊板式换热器 (XB/SL) 结构紧凑、非常灵活,该解决方案可为高压或极端温度应用提供超高效的性能。

 

特点和优点

  • 运行成本低、体积小、高性能,使我们的钎焊换热器解决方案成为诸多应用的理想选择。我们的钎焊产品组合有助于降低您的成本、提高您的利润。
  • 永久密封的换热器提供了持久耐用的解决方案,可延长使用寿命。采用双壁设计,提供绝佳的防泄漏保护,让您高枕无忧。
  • 采用能源优化、切实可靠的鱼骨板片技术,或革命性的微板™技术; 整合后的丹佛斯和 SONDEX® 产品范围形成了终极的钎焊传热解决方案。

技术指标

  • 接口 ¾” 螺纹 BSP/NPT 至法兰 DN150
  • 钎焊材料: 铜、铜+ 或不锈钢
  • 板片材料: AISI 316*
  • 板片高度 0.202 m 至 1 m (0.66 – 3.3 ft)
  • 流量可达 150 m3/h (661 gpm)
  • 工作压力可达 40 bar (580 psi)
  • 工作温度范围 -196 °C 至 225 °C (-321 °F 至 437 °F)

*其他材料可根据要求提供

 

应用领域

  • HVAC 行业 • 乳制品/食品/饮料 行业 • 制冷行业 • 蒸发器和冷凝器应用 • 太阳能供热 • 通油装置 • 热回收 • 发动机冷却 • 蒸发和冷凝 • 过热 • 吸收系统 • 生活热水装置 • 过程冷却 • 液压油冷却 • 激光冷却 • 水冷却和加热

采用微板™ 技术的板式换热器

微板™ 换热器概念和原理简介

微板™ 简介

介绍微板™ 换热器功能的动画

常见问题解答

哪种换热器最适合我?

换热器的选择取决于多种因素。我们技术娴熟的销售工程师会根据您的意见和要求设计出合适尺寸和正确规格的换热器,确保您得到优质、高性能的解决方案。

换热器获得了哪些认证?

我们的换热器符合行业标准并已通过相关认证。有关详情,敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。

从哪里可以得到价目表?

敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。

如何获得报价?

敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。为了得到最准确的报价,请准备以下数据:

• 工况,
• 介质类型,
• 压降,
• 流量,
• 工作压力,
• 热力学特性、温度,
• 工作温度。

下载

您希望详细了解哪些信息? 您可以在产品手册、数据表上的技术规格和说明书中找到我们产品的基本信息。

想要了解更多信息?

敬请联系我们,了解丹佛斯如何帮助您提高业务。

联系我们