下载
您希望详细了解哪些信息? 您可以在产品手册、数据表上的技术规格和说明书中找到我们产品的基本信息。
D 形板片
技术
丹佛斯全新板片设计
随着最新 D 形板片系列的推出,我们的丹佛斯工程师进一步改善了换热器板片的设计方式。利用多年的传热技术经验和深厚的应用知识,我们对传统的鱼骨板片进行了重大升级,真正重新定义了我们对换热器板的思维方式。
D 形板片系列最大限度地提高了性能和产品寿命,是创新道路上的里程碑,使板式换热器技术进入了一个先进而简单解决方案的光明新时代。
有人曾经说过,所有的可拆式板式换热器都是不一样的,您务必要注意所提供的特性。这是我们丹佛斯的一个普适信念,也是我们从不满足于平庸解决方案的原因。有些事物尽管有用,但仍然可以改进,这就是我们永远不会停止创新的理由: 给您带来最好的解决方案。
强大性能
与普通板片设计相比,我们的板片热力性能提高可达 11%。
目前为止最坚固的板片
D 形板片采用成本效益高、耐用的玻璃增强复合材料,仅需 0.3mm 板片厚度即可承受 PN25。
高度直观的悬挂系统
我们的新型悬挂系统使用成本效益高、耐用的玻璃增强复合材料制成的组件,使得板片组的检修非常直观简便。
革命性的 D-LockTM
获得专利的 D-LockTM 垫片系统易于连接。它将垫片卡入 D-LockTM 槽内,并将其牢固固定在位。该系统的设计保证了没有垫片会暴露在紫外光线下面,因此延长了使用寿命。
板片与角锁完美对齐
板片与我们的角锁系统完美对齐。板片角安装在一起来稳定板片组,避免摆动风险。
D 形板片技术
多年的经验为创新和升级注入灵感,最终打造出鱼骨型板片设计。而同为鱼骨型板片,也具有不同的波纹深度,波纹间距和波纹角度。每个变量都针对特定工况进行了优化。
SONDEX®
鱼骨式板片技术
我们的大多数板式换热器都采用了 SONDEX® 鱼骨式板片波纹技术。这种波纹是为高热力性能设计的,同时以最有效的方式控制允许压降。
特点和优点
SONDEX® 板式换热器的工作原理是什么?
换热器的选择取决于多种因素。我们技术娴熟的销售工程师会根据您的意见和要求设计出合适尺寸和正确规格的换热器,确保您得到优质、高性能的解决方案。
我们的换热器符合行业标准并已通过相关认证。有关详情,敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。
敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。
敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。为了得到最准确的报价,请准备以下数据:
• 工况,
• 介质类型,
• 压降,
• 流量,
• 工作压力,
• 热力学特性、温度,
• 工作温度。