Danfoss SONDEX®

换热器

SONDEX® 
全焊接式板式换热器 (SAW)

我们的 SONDEX® 全焊接式板式换热器 (SAW) 可高效传热,主要适用于涉及腐蚀性、要求苛刻的介质和高加工温度的应用。

全焊接式板式换热器采用真正的逆流设计,可实现小温差换热。它们非常小巧紧凑,对于需要全焊接产品(如板壳式或Block换热器),但不需要其实质功能的应用和工况来说,它们是绝佳的解决方案。完全符合并匹配规格的产品始终是最佳解决方案。

在同类产品中,我们的全焊接系列产品在各个方面都优于管壳式换热器,并具备可拆式换热器的所有优点,同时提高了耐久性。

 

特点和优点

  • 我们的装置非常紧凑、成本效益高,最大限度地减少了占地空间、重量轻,同时得益于真正的逆流,实现了高效传热。
  • 无垫片解决方案配有全焊接板片组,可承受极度高压和高温。采用全焊接式换热器,泄漏风险大大降低。
  • 全焊接式板片组中的板片是由高耐腐蚀材料制成,保证能承受最极端的工作条件。

技术指标

  • 接口 DN32 至 DN50
  • (框架设计根据 FEA 与 PED 2014/68/EU (EN13445) 及 ASME 第八章第 1 部分施工标准执行)
  • 板片材料: AISI 304/316、SMO、钛合金*
  • 工作压力可达 25 bar (363 psi)
  • 工作温度范围 -30 °C 至 300 °C (14 °F 至 572 °F)

*其他材料可根据要求提供

 

应用领域

  • HVAC 行业
  • 制冷行业
  • 造纸业
  • 重工业
  • 矿业
  • 石油化工行业
  • 化学工业
  • 制药行业
常见问题解答

哪种换热器最适合我?

换热器的选择取决于多种因素。我们技术娴熟的销售工程师会根据您的意见和要求设计出合适尺寸和正确规格的换热器,确保您得到优质、高性能的解决方案。

换热器获得了哪些认证?

我们的换热器符合行业标准并已通过相关认证。有关详情,敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。

从哪里可以得到价目表?

敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。

如何获得报价?

敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。为了得到最准确的报价,请准备以下数据:

• 工况,
• 介质类型,
• 压降,
• 流量,
• 工作压力,
• 热力学特性、温度,
• 工作温度。

下载

您希望详细了解哪些信息? 您可以在产品手册、数据表上的技术规格和说明书中找到我们产品的基本信息。

想要了解更多信息?

敬请联系我们,了解丹佛斯如何帮助您提高业务。

联系我们