Danfoss SONDEX®

换热器

Back to products

SONDEX® SondBlock
换热器 (SB/SBL)

我们的 SONDEX® SondBlock 换热器 (SB/SBL) 结构紧凑、非常耐用,适用于应对涉及腐蚀性介质、极端温度和/或高承压的各种应用。由于 SondBlock 换热器没有外露的垫片,因此它们可以替代管壳式换热器用于相同的工况,但在成本、尺寸和性能上都有很多优势。

SondBlock 换热器更不容易结垢和堵塞,只需要偶尔检查和清洗。

维护和清洗耗时更短、占用空间更小,因为换热器上的面板都可以轻松拆除。整个板片组可以从四面八方进入,不需要占用额外的空间。

Block换热器通常标志着高效传热新时代的开始,即使对最具挑战性的应用也是如此。

 

特点和优点

  • 冷凝器能够处理过冷冷凝和非过冷冷凝的工况。SondBlock 换热器也是理想的蒸汽加热器或重沸器,用于非循环工况,以及用作顺畅、稳定的蒸汽控制系统。
  • 非常耐用的换热器,善于处理腐蚀性和结垢介质。能够处理两侧都是腐蚀性介质的工况,是炼油厂和石化厂的绝佳解决方案。最具挑战性工况的首选。
  • 换热器的正常运行时间延长,因而产量大大提高。维护和服务要求非常低。面板可拆卸,因此能快速、方便地查看板片组,进行检查或清洗。

技术指标

  • 接口 DN50 至 DN1000
  • (框架设计根据 FEA 与 PED 2014/68/EU (EN13445) 及 ASME 第八章第 1 部分施工标准执行)
  • 板片由 AISI 304/316、钛合金制成*
  • 壳体材料: 碳钢、不锈钢
  • 工作压力可达 25 bar (363psi)**
  • 工作温度范围 -20 °C 至 300 °C(-40 °F 至 572 °F)***

*其他材料可根据要求提供

**可根据要求提供更高压力

***可根据要求提供更低温度

 

应用领域

  • HVAC 行业
  • 造纸业
  • 重工业
  • 矿业
  • 石油化工行业
  • 化学工业
  • 石油和天然气生产
  • 蒸汽加热器和再沸器
  • 分凝器,不带局部冷却式冷凝
  • 分凝器,带局部冷却式冷凝
常见问题解答

哪种换热器最适合我?

换热器的选择取决于多种因素。我们技术娴熟的销售工程师会根据您的意见和要求设计出合适尺寸和正确规格的换热器,确保您得到优质、高性能的解决方案。

换热器获得了哪些认证?

我们的换热器符合行业标准并已通过相关认证。有关详情,敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。

从哪里可以得到价目表?

敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。

如何获得报价?

敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。为了得到最准确的报价,请准备以下数据:

• 工况,
• 介质类型,
• 压降,
• 流量,
• 工作压力,
• 热力学特性、温度,
• 工作温度。

下载

您希望详细了解哪些信息? 您可以在产品手册、数据表上的技术规格和说明书中找到我们产品的基本信息。

想要了解更多信息?

敬请联系我们,了解丹佛斯如何帮助您提高业务。

联系我们