Danfoss SONDEX®

换热器

SONDEX® 
螺旋板式换热器

我们的 SONDEX®螺旋板式换热器特别适用于污泥、泥浆、废水、结垢、高粘度液体以及含有纤维和固体的液体,是需要处理具有挑战性的流体应用的最佳解决方案。其设计允许逆流,为实现小温差换热提供了可能。

由于我们采用的是螺旋金属板而不是管束,我们可以在不牺牲通道间隙的情况下达到非常高的热力性能,让介质畅通无阻地流动。

螺旋板本身也有助于湍流,而单通道设计采用“自清洁”机制,有助于减轻结垢。累积的沉积物会造成局部流速的提高,产生一种冲刷效果,在大多数情况下,这足以使结垢中的积聚物松动。这使得我们的SONDEX® 螺旋板式换热器可以长时间运行,无需维护或清洗。

然而,有些介质非常具有挑战性,换热器需要经常维护和清洗。考虑到这一点,我们设计了用 C 型夹密封的铰链盖,打造了一个非常容易打开和关闭的旋转门,无需任何特殊的工具,即可查看整个螺旋板,进行检查和清洁。

 

特点和优点

  • 单通道设计,可产生高剪切率,具有自清洁作用,可防止装置堵塞。螺旋板式换热器是充满挑战的高粘度介质的理想解决方案。
  • 可根据介质流量和质量,选择合适的通道尺寸。螺旋线圈的直径和宽度多变,可形成多种不同的组合,这意味着我们可以为每种工况打造最佳解决方案。
  • 设计用于处理温度非常活跃的项目,可提供各种材料和板片厚度,我们会根据各种应用要求,定制每个螺旋板式换热器。
  • 维护和清洁需求非常有限,确保延长正常运行时间。如果由于介质特别难以处理而需要清洗,则通过铰链盖可方便地查看整个传热表面。
  • 非常紧凑的解决方案,我们的螺旋板式换热器最大限度地降低了对空间的需求。尽管它们结构小巧,细长,但弯曲的流动路径可提供非常高的传热系数,是管壳式换热器的两倍。

技术指标

  • 接口 DN32 至 DN300
  • (框架设计根据 FEA 与 PED 2014/68/EU (EN13445) 及 ASME 第八章第 1 部分施工标准执行)
  • 壳体材料: 碳钢、不锈钢
  • 螺旋板材料: 碳钢、不锈钢
  • 工作压力可达 16 bar (145 psi)*
  • 工作温度范围 -20 °C 至 200 °C (392 °F)

*可根据要求提供更高压力

 

应用领域

  • 乳制品/食品/饮料 行业
  • 沼气产业
  • 废水工业
  • 造纸业
  • 重工业
  • 石油化工行业
  • 化学工业

SONDEX® 螺旋板式换热器

常见问题解答

哪种换热器最适合我?

换热器的选择取决于多种因素。我们技术娴熟的销售工程师会根据您的意见和要求设计出合适尺寸和正确规格的换热器,确保您得到优质、高性能的解决方案。

换热器获得了哪些认证?

我们的换热器符合行业标准并已通过相关认证。有关详情,敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。

从哪里可以得到价目表?

敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。

如何获得报价?

敬请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。为了得到最准确的报价,请准备以下数据:

• 工况,
• 介质类型,
• 压降,
• 流量,
• 工作压力,
• 热力学特性、温度,
• 工作温度。

下载

您希望详细了解哪些信息? 您可以在产品手册、数据表上的技术规格和说明书中找到我们产品的基本信息。

想要了解更多信息?

敬请联系我们,了解丹佛斯如何帮助您提高业务。

联系我们